Pulsante con bilanciere, 1 modulo simboli freccia per Gira One e KNX
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 5172 01
5172 01
92,75 EUR
EAN 4010337090618
UI 1/5
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 5172 03
5172 03
92,75 EUR
EAN 4010337090625
UI 1/5
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 5172 27
5172 27
92,75 EUR
EAN 4010337090632
UI 1/5
SP 06
antracite
Cod. art. 5172 28
5172 28
95,58 EUR
EAN 4010337090649
UI 1/5
SP 06
color alluminio
Cod. art. 5172 26
5172 26
98,97 EUR
EAN 4010337090656
UI 1/5
SP 06
nero opaco
Cod. art. 5172 005
5172 005
98,97 EUR
EAN 4010337090663
UI 1/5
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 5172 015
5172 015
98,97 EUR
EAN 4010337090687
UI 1/5
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 5172 600
5172 600
106,32 EUR
EAN 4010337090670
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Pulsante di comando del sistema Gira One.
    • Sensore di temperatura integrato per rilevare la temperatura ambiente.
    • Programmazione e avvio con il Gira Project Assistant (GPA) a partire dalla versione 5,0.
    • Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.

    Funzioni di comando

    • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
    • Dimmer luce.
    • Comando delle utenze di ombreggiamento e ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
    • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
    • Richiamo di varianti di scene.
    • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
    • Funzione come pulsante di chiamata del piano insieme al Gira G1.
    • Comando dei dispositivi audio Sonos.
    • Controllo delle utenze Hue.
    • Controllo delle utenze eNet.
    • Funzione come apriporta o aprigarage.
    • Funzione boost.

    Temperatura ambiente

    • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

    Indicatore a LED

    • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
    • Colore del LED di stato regolabile (rosso, verde, blu).
    • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Pulsante per KNX con accoppiatore bus integrato.
    • Sensore di temperatura integrato.
    • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
    • È possibile controllare fino a quattro funzioni tramite la funzione pulsante del pulsante KNX.

    Funzioni di comando

    • Modalità di comando con funzionamento a pulsante o bilancieri parametrizzabile.
    • Commutazione, dimmeraggio e temperatura del colore, controllo del colore e della luminosità, veneziane, encoder, apparecchio derivato per scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
    • Commutazione: è possibile impostare il comando alla pressione e/o al rilascio (nessuna reazione, accensione, spegnimento, commutazione).
    • Dimmeraggio e temperatura del colore: È possibile impostare luminosità e/o temperatura del colore, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, l’attenuazione su diversi livelli, la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo e l’invio di un telegramma di arresto al termine dell’azionamento.
    • Controllo del colore e della luminosità: È possibile impostare il ciclo di colori o la regolazione della luminosità, il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e attenuazione, il valore iniziale, gli incrementi e il tempo tra due telegrammi.
    • Veneziana: possibilità di impostare il comando alla pressione e il metodo di comando. Il metodo di comando può essere regolato sui tempi per l’azionamento breve e lungo e la regolazione delle lamelle.
    • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
    • Apparecchio derivato scene: è possibile impostare il modo operativo (con o senza funzione di memoria) e il numero di scena.
    • Comando a 2 canali: premendo un tasto è possibile inviare fino a due telegrammi al KNX. È possibile impostare il metodo di comando e regolare il tempo per l’attivazione breve e lunga. Il modo operativo dei canali può essere impostato separatamente.
    • Apparecchio derivato regolatore: È possibile regolare il modo operativo (commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale).
    • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.

    Caratteristiche apparecchi derivati regolatore

    • L’apparecchio derivato regolatore può essere parametrizzato come funzione di un bilanciere o di un tasto. Controllo di un regolatore di temperatura ambiente (modalità di funzionamento, funzione di presenza e spostamento del setpoint).
    • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.
    • La misurazione della temperatura può essere attivata. Misurazione della temperatura ambiente con un sensore interno o, opzionalmente, formando un valore misurato della temperatura misurata internamente con una temperatura esterna.

    Funzioni dei LED di stato

    • La selezione della funzione avviene tramite LED di stato. Le seguenti funzioni sono parametrizzabili: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicazione di stato, comando tramite un altro oggetto LED, indicazione della modalità operativa, indicazione dello stato del regolatore, indicazione dello stato di presenza e indicazione della modifica del valore nominale.
    • Il colore può essere parametrizzato. La selezione del colore viene effettuata complessivamente per tutti i LED di stato o separatamente per ciascun LED di stato dell’apparecchio. I LED di stato possono essere illuminati in rosso, verde o blu.
    • La luminosità del LED di stato può essere regolata su cinque livelli. L’abbassamento notturno può essere utilizzato per ridurre la luminosità dei LED di stato durante le ore notturne tramite l’oggetto di comunicazione.

    Dati tecnici

    Supporto Gira One:
    Twisted Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

    Supporto KNX:
    TP256

    Tensione di prova:
    4 kV (linea bus KNX/EIB)

    Collegamento
    Gira One:
    morsetto di collegamento e di derivazione
    KNX:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    Classe di protezione:
    III

    Profondità di montaggio:
    15 mm

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +50 °C

    Avvisi

    • Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
    • KNX Data Secure compatibile.
    • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).
    • In caso di impiego di Gira TX_44, utilizzare la placca adattatrice IP20 e la copertura System 55.
    • Come opzione gli interruttori a bilanciere possono essere sostituiti con varianti alternative.

    Contenuto della fornitura

    • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
    • L’anello portante con viti è incluso.

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Pulsante, bilanciere per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.407 Kb

    Carica


    Pulsante, bilanciere per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 3.520 Kb

    Carica


    Pulsante, bilanciere per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

    Cod. art. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    ZIP, 4.113 Kb

    Carica


    Download (de)


    Taster, Wippe für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5171 ..
    5172 ..
    5173 ..
    5174 ..
    5175 ..

    PDF, 5.017 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Pulsante Pulsante con bilanciere, 1 modulo simboli freccia per Gira One e KNX System 55