Accoppiatore mediale RF/TP o ripetitore RF per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5110 00
5110 00
291,05 EUR
EAN 4010337017264
UI 1/5
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Con gli apparecchi di sistema KNX RF, i sensori tattile RF per KNX e i trasmettitori manuali RF per KNX vengono integrati nella struttura KNX mediante l'ETS e parametrizzati.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Interfaccia tra prodotti KNX cablati (TP) e prodotti a radiofrequenza KNX RF.
  • Configurabile attraverso ETS come accoppiatore mediale, accoppiatore mediale con ripetitore, accoppiatore di segmento o ripetitore (a seconda della versione del firmware utilizzata e della versione dell’ETS).
  • L’utilizzo come accoppiatore di segmento è possibile con la messa in servizio con ETS a partire dalla versione 6.0.5 (a partire dal livello indice I04 o dopo l’aggiornamento del firmware per i livelli indice da I00 a I03).
  • I dispositivi sono aggiornabili. Gli aggiornamenti del firmware (ad es. da I00 a I04) possono essere eseguiti con l’ETS.
  • Supporta la comunicazione KNX Data Secure (i telegrammi KNX Data Secure possono essere elaborati e filtrati, inoltrati o bloccati in base alle impostazioni).
  • Rapida comunicazione tra i prodotti KNX nella linea principale e nella linea (supporto long frame a partire da ETS5).

Dati tecnici

Supporto KNX:
RF1.R, TP1-256

Modalità di messa in servizio:
S-Mode

Tensione nominale:

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +45 °C

Frequenza del segnale:
868,3 MHz

Potenza di trasmissione:
Max. 20 mW

Portata (campo libero):
circa 100 m

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Sistema Gira KNX RF
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 511000

RFA, 452 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 511000

IFC, 37 Kb

Carica


Accoppiatore mediale/ripetitore RF/TP
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3 e ETS6.0.5

Cod. art. 5110 00

ZIP, 188 Kb

Carica


Radiotrasmettitore manuale RF 2 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5110 00

PDF, 414 Kb

Carica


Download (de)


KNX RF
Technische Dokumentation

Systembeschreibung

Cod. art.

PDF, 7.203 Kb

Carica


RF/TP Medienkoppler oder RF Repeater
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 5110 00

PDF, 1.700 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download