Set di interruttori a bilanciere 2 moduli personalizzabile per sensore a pulsante 4

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 5032 903
5032 903
108,52 EUR
EAN 4010337098263
UI 1
SP 06
Alluminio bianco puro satinato (verniciato)
Cod. art. 5032 927
5032 927
108,52 EUR
EAN 4010337098294
UI 1
SP 06
Alluminio antracite (verniciato)
Cod. art. 5032 928
5032 928
108,52 EUR
EAN 4010337098201
UI 1
SP 06
Alluminio (anodizzato)
Cod. art. 5032 17
5032 17
85,88 EUR
EAN 4010337072652
UI 1
SP 06
Alluminio nero opaco (verniciato)
Cod. art. 5032 905
5032 905
108,52 EUR
EAN 4010337098232
UI 1
SP 06
Alluminio grigio opaco (verniciato)
Cod. art. 5032 915
5032 915
108,52 EUR
EAN 4010337098164
UI 1
SP 06
alluminio nero (anodizzato)
Cod. art. 5032 126
5032 126
85,88 EUR
EAN 4010337072621
UI 1
SP 06
Bronzo
Cod. art. 5032 38
5032 38
187,77 EUR
EAN 4010337098331
UI 1
SP 06
Vetro nero
Cod. art. 5032 05
5032 05
85,88 EUR
EAN 4010337072539
UI 1
SP 06
Acciaio inox
Cod. art. 5032 219
5032 219
153,81 EUR
EAN 4010337072591
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

sens.tatt.4 Komfort 2-m KNX sens.ps.4 24 V 2x

Caratteristiche

Avvisi

  • La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio diciture Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere.
  • Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di interruttori a bilanciere per il sensore tattile 4 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser.
  • Questo prodotto puòessere ordinato esclusivamentetramite il servizio diciture Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Cod. art. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download