Set di interruttori a bilanciere 1 modulo personalizzabile per sensore tattile 4

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 5031 903
5031 903
72,69 EUR
EAN 4010337098256
UI 1
SP 06
bianco puro satinato (verniciato)
Cod. art. 5031 927
5031 927
72,69 EUR
EAN 4010337098287
UI 1
SP 06
antracite (verniciato)
Cod. art. 5031 928
5031 928
72,69 EUR
EAN 4010337098195
UI 1
SP 06
alluminio
Cod. art. 5031 17
5031 17
61,99 EUR
EAN 4010337072669
UI 1
SP 06
nero opaco (verniciato)
Cod. art. 5031 905
5031 905
72,69 EUR
EAN 4010337098225
UI 1
SP 06
grigio opaco (verniciato)
Cod. art. 5031 915
5031 915
72,69 EUR
EAN 4010337098157
UI 1
SP 06
Alluminio nero
Cod. art. 5031 126
5031 126
61,99 EUR
EAN 4010337072638
UI 1
SP 06
bronzo
Cod. art. 5031 38
5031 38
120,84 EUR
EAN 4010337098324
UI 1
SP 06
vetro nero
Cod. art. 5031 05
5031 05
61,99 EUR
EAN 4010337072546
UI 1
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 5031 219
5031 219
104,80 EUR
EAN 4010337072607
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 07/22.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
 

sens.tatt.4 KNX Komfort 1-m sens.ps.4 24 V 1x

Caratteristiche

Avvisi

  • La scritta, estremamente nitida e indelebile, è applicata al laser dal servizio diciture Gira. Per una realizzazione personalizzata è possibile registrarsi gratuitamente e scegliere tra i diversi caratteri e simboli a disposizione o anche integrare loghi aziendali o alberghieri. L'ordinazione viene evasa dalla rivendita all'ingrosso indicata in fase di ordinazione degli interruttori a bilanciere.
  • Si prega di notare che, per motivi tecnici, i set di interruttori a bilanciere per il sensore tattile 4 in vetro bianco non possono essere etichettati al laser.
  • Questo prodotto può essere ordinato esclusivamente attraverso il servizio diciture Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Gira www.marking.gira.com.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Cod. art. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download