Nuovo

Sensore tattile 4.95 Komfort 2 moduli per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5002 003
5002 003
203,30 EUR
EAN 4010337070856
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 5002 028
5002 028
203,30 EUR
EAN 4010337070863
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori necessari

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzione nel sistema Gira One

    • Sensore tattile 4.95 Komfort per il comando di utenze Gira One.
    • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
    • Sensore di umidità dell'aria integrato per la misurazione dell'umidità dell'aria ambiente.
    • Ingresso per sensore remoto esterno per la misurazione della temperatura del pavimento.
    • Sensore tattile 4.95 Komfort di dimensioni 95 x 95 mm.
    • Messa in servizio dei sensori tattili a partire dall'indice 01 con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.1.

    Funzioni di comando

    • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
    • Dimmer luce.
    • Comando delle utenze di ombreggiatura e ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
    • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
    • Richiamo di varianti di scene.
    • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
    • Funzione come pulsante di chiamata del piano insieme al Gira G1.
    • Comando dei dispositivi audio Sonos.
    • Controllo delle utenze Hue.
    • Controllo delle utenze eNet.
    • Funzione come apriporta o aprigarage.
    • Funzione boost.

    Logica di comando

    • Montaggio orizzontale (comando tramite tasto sinistro/destro)
    • Funzione interruttore: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
    • Funzione dimmer breve pressione: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
    • Funzione dimmer lunga pressione: tasto sinistro: più scuro; tasto destro: più luminoso
    • Funzione di ombreggiatura:
      tasto sinistro: abbassamento; tasto destro: sollevamento
    • Funzione scena: tasto sinistro: variante scena 2; tasto destro: variante scena 1
    • Funzione scala: tasto sinistro/destro: accensione
    • Funzione aprigarage: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
    • Funzione apriporta: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
    • Comando audio Sonos: tasto sinistro: Play preferito 1; tasto destro: Play/Pausa
    • Chiamata al piano (G1): : tasto sinistro/destro: azionamento chiamata al piano
    • Boost: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione

    Temperatura ambiente

    • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

    Indicatore a LED

    • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
    • Possibilità di impostazione del colore del LED di stato (rosso, verde, blu, giallo, ciano, arancione, viola o bianco).
    • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

    Funzione nel sistema Gira KNX

    • Sensore tattile con accoppiatore bus integrato e possibilità di collegare un sensore remoto cablato.
    • Il sensore tattile 4.95 è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente.
      Le superfici di comando dei set di bilancieri sono in materiale pregiato, spesso tre millimetri, come vetro, acciaio inox o alluminio.
    • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
    • Feedback tattile quando si preme un tasto.
    • Funzioni: on/off, dimmer della luminosità e della temperatura del colore, regolazione del colore, veneziane, encoder, apparecchio derivato scene, comando a 2 canali e apparecchio derivato regolatore.
    • Commutazione: reazione alla pressione e/o al rilascio, accensione, spegnimento, commutazione.
    • Dimmer della luminosità e temperatura del colore: tempi per attivazione breve e prolungata, diversi livelli di regolazione, ripetizione telegramma per attivazione prolungata, invio di un telegramma di stop al termine dell’attivazione.
    • Regolazione del colore: possibilità di impostare il tipo di regolazione del colore, la gamma e i valori cromatici. È possibile regolare il comando alla pressione, il tempo tra commutazione e ciclo di colori / regolazione della luminosità, valore iniziale e incremento della regolazione e la ripetizione del telegramma all’azionamento lungo.
    • Controllo veneziane: quattro metodi di comando diversi con tempi per azionamento corto e lungo e regolazione delle lamelle.
    • Encoder: Il modo operativo (encoder 1 byte, 2 byte, 3 byte o 6 byte) e il valore sono regolabili.
    • Derivazione scene: con o senza funzione di memoria, richiamo scena interna con o senza funzione di memoria.
    • Comando a 2 canali: per ogni bilanciere o per ciascun tasto può essere impostato il comando di due canali separati. Ogni volta che viene premuto il tasto possono così essere inviati sul bus fino a due telegrammi. I canali possono essere impostati individualmente sulle funzioni commutazione, encoder o richiamare scena.

    Caratteristiche apparecchio derivato regolatore

    • La funzione del sensore tattile apparecchio derivato regolatore consente di controllare regolatori della temperatura ambiente esterni.
    • Commutazione del modo operativo, commutazione forzata del modo operativo, funzione di presenza e modifica del valore nominale.
    • Valutazione dello stato regolatore attraverso i LED di stato.

    Funzioni dei LED di stato

    • Ciascun LED di stato può essere parametrizzato indipendentemente dalla superficie di comando.
    • I LED di stato possono accendersi con luce rossa, verde, blu, gialla, azzurra, arancione, viola o bianca, a scelta.
    • Funzioni dei LED di stato: sempre OFF, sempre ON, indicatore azionamento, conferma telegramma, indicazione di stato, indicazione di stato inversa, comando tramite un altro oggetto LED, indicazione della modalità operativa, indicazione dello stato del regolatore, indicazione dello stato di presenza e indicazione dello stato di presenza inverso.
    • Per ogni LED di stato è anche possibile abilitare una funzione sovrapposta, che permette di impostare un altro colore e un altro tipo di indicazione.

    Funzioni generali

    • LED messaggio di allarme: tutti i LED del sensore tattile possono lampeggiare contemporaneamente in rosso in caso di allarme.
    • Illuminazione di orientamento a LED: per l’orientamento è possibile accendere o spegnere tutti i LED in modo permanente, mostrare lo stato di un oggetto di comunicazione separato (ON, OFF, lampeggio) o accenderli alla pressione di un tasto qualsiasi e rispegnerli automaticamente al termine di un ritardo.
    • LED abbassamento notturno: controllo della luminosità di tutti i LED di stato attraverso un oggetto di comunicazione. È così possibile ad esempio ridurre la luminosità nelle ore notturne a un valore configurabile nell’ETS.
    • Funzione di blocco per bloccare singoli tasti o bilancieri.
    • Funzione scene: memorizzazione interna di max otto scene con otto canali di uscita.
    • Misurazione della temperatura:misurazioni della temperatura ambiente con un sensore interno, un sensore remoto interno e cablato o un sensore interno ed esterno.
    • Misurazione dell’umidità ambientale:misurazione dell’umidità dell’aria ambiente con un sensore interno.
    • Interruttori a bilanciere personalizzabili tramite il servizio diciture Gira.
    • Set di bilancieri con materiale vero spesso fino a 3 mm disponibili separatamente.
    • A partire da I01 tasto aggiuntivo sul bordo inferiore del sensore tattile.
    • Novità a partire dalla versione I01: Funzioni: commutazione, regolazione e temperatura del colore, ombreggiatura, encoder e derivazione scene.

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Supporto Gira One:
    Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

    Collegamento:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    Classe di protezione:
    III

    Profondità di montaggio:
    16 mm

    Superficie del pulsante:
    95 x 95 mm

    Temperatura ambiente:
    da -5 °C a +45 °C

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Revit File per BIM (Building Information Modeling)

    Cod. art. 5002028

    RFA, 380 Kb

    Carica


    IFC File per BIM (Building Information Modeling)

    Cod. art. 5002028

    IFC, 41 Kb

    Carica


    PSTI Statement of Compliance

    Cod. art.

    PDF, 282 Kb

    Carica


    Sensore a pulsante 4 Komfort per KNX
    Banca dati dei prodotti

    Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.6

    Cod. art. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    ZIP, 4.795 Kb

    Carica


    Sensore a pulsante 4.95 Komfort per Gira One
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 2.306 Kb

    Carica


    Sensore a pulsante 4.95 Komfort per KNX
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 2.304 Kb

    Carica


    Download (de)


    Tastsensor 4 Komfort für KNX
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 5001 ..
    5002 ..
    5004 ..

    PDF, 4.076 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One e KNX Gira One e KNX: Sensore tattile 4.95 Komfort Sensore tattile 4.95 Komfort 2 moduli per Gira One e KNX