Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus), senza graffe di fissaggio
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4755 01
4755 01
10,96 EUR
EAN 4010337093879
UI 10
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4755 03
4755 03
10,96 EUR
EAN 4010337093893
UI 10
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4755 27
4755 27
10,96 EUR
EAN 4010337093916
UI 10/100
SP 01
antracite
Cod. art. 4755 28
4755 28
12,26 EUR
EAN 4010337093923
UI 10
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4755 26
4755 26
16,97 EUR
EAN 4010337093909
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4755 005
4755 005
16,97 EUR
EAN 4010337093862
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4755 015
4755 015
16,97 EUR
EAN 4010337093886
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce in modo completamente compatibile 2755 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Cradle to Cradle Certified
Certificati

Cod. art.

PDF, 454 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download