SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ ohne Befestigungskrallen
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 4466 01
4466 01
7,12 EUR
EAN 4010337095088
UI 10
SP 21
Reinweiß glänzend
Cod. art. 4466 03
4466 03
7,12 EUR
EAN 4010337095101
UI 10
SP 21
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 4466 27
4466 27
7,12 EUR
EAN 4010337095125
UI 10/100
SP 21
Anthrazit
Cod. art. 4466 28
4466 28
8,86 EUR
EAN 4010337095132
UI 10/100
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 4466 26
4466 26
13,52 EUR
EAN 4010337095118
UI 10
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 4466 005
4466 005
13,52 EUR
EAN 4010337095071
UI 10/100
SP 11
Grau matt
Cod. art. 4466 015
4466 015
13,52 EUR
EAN 4010337095095
UI 1/5
SP 11
Edelstahl
Cod. art. 4466 600
4466 600
21,91 EUR
EAN 4010337095149
UI 10
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ersetzt voll kompatibel 0466 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Dati tecnici

Einbautiefe:
32 mm

Leitergut:
starr und flexibel

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download