Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
con copertura arancio e scritta in rilievo LDS(linea dedicata supplementare)

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
arancio brillante
Cod. art. 4454 109
4454 109
23,74 EUR
EAN 4010337094067
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
  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55, Gira E1 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.
  • Gli zoccoli delle prese SCHUKO sono contrassegnati a colori.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download