Presa SCHUKO 16 A 250 V~con coperchio a cerniera
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4454 01
4454 01
15,36 EUR
EAN 4010337094029
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4454 03
4454 03
15,36 EUR
EAN 4010337094050
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4454 27
4454 27
15,36 EUR
EAN 4010337094081
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4454 28
4454 28
16,66 EUR
EAN 4010337094098
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4454 26
4454 26
21,21 EUR
EAN 4010337094074
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4454 005
4454 005
21,21 EUR
EAN 4010337093992
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4454 015
4454 015
21,21 EUR
EAN 4010337094043
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4454 600
4454 600
29,36 EUR
EAN 4010337094104
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.
Sostituisce in modo completamente compatibile 0454 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Placca (1 - 5 moduli) dei programmi di interruttori Standard 55 e Gira E2, in combinazione con il set di guarnizioni, adatta anche per il montaggio di prese SCHUKO da incasso con coperchio a cerniera, con protezione dall’acqua IP44.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download