Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra piena per montaggio singolo
Standard 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4440 01
4440 01
7,56 EUR
EAN 4010337095040
UI 10
SP 21
bianco puro brillante
Cod. art. 4440 03
4440 03
7,56 EUR
EAN 4010337095057
UI 10/200
SP 21
bianco puro satinato
Cod. art. 4440 27
4440 27
7,56 EUR
EAN 4010337095064
UI 10/100
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
  • Anello portante con messa a terra.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download