SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus)
System 55

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 4414 01
4414 01
18,59 EUR
EAN 4010337094388
UI 1/5
SP 01
Reinweiß glänzend
Cod. art. 4414 03
4414 03
18,59 EUR
EAN 4010337094401
UI 1/5
SP 01
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 4414 27
4414 27
18,59 EUR
EAN 4010337094425
UI 1/5
SP 01
Anthrazit
Cod. art. 4414 28
4414 28
19,82 EUR
EAN 4010337094432
UI 1/5
SP 11
Farbe Alu
Cod. art. 4414 26
4414 26
24,38 EUR
EAN 4010337094418
UI 1/5
SP 11
Schwarz matt
Cod. art. 4414 005
4414 005
24,38 EUR
EAN 4010337094371
UI 1/5
SP 11
Grau matt
Cod. art. 4414 015
4414 015
24,38 EUR
EAN 4010337094395
UI 1/5
SP 11
Edelstahl
Cod. art. 4414 600
4414 600
33,35 EUR
EAN 4010337094463
UI 1/5
SP 11
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Ersetzt voll kompatibel 0414 ..

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
  • Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
  • Eingehauste Spreizkrallen.
  • Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
  • Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
  • Geringe Einbautiefe.
  • Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
  • Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
  • Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
  • Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Dati tecnici

Einbautiefe:
29 mm

Leitergut
starr und flexibel:

Anschlussquerschnitt
für Leiter von:
1,5 mm² bis 2,5 mm²

Avvisi

  • Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55, Gira E1 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für die Montage von Unterputz-SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel wassergeschützt IP44 geeignet.
  • Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download