Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Morsetti a innesto

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4188 01
4188 01
6,90 EUR
EAN 4010337092872
UI 10/100
SP 21
bianco puro brillante
Cod. art. 4188 03
4188 03
6,90 EUR
EAN 4010337092896
UI 10/100
SP 21
bianco puro satinato
Cod. art. 4188 27
4188 27
6,90 EUR
EAN 4010337092940
UI 10/100
SP 21
antracite
Cod. art. 4188 28
4188 28
8,59 EUR
EAN 4010337092957
UI 10/100
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4188 26
4188 26
13,10 EUR
EAN 4010337092933
UI 10/100
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4188 005
4188 005
13,10 EUR
EAN 4010337092865
UI 10/100
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4188 015
4188 015
13,10 EUR
EAN 4010337092889
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4188 600
4188 600
21,23 EUR
EAN 4010337092964
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
  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Avvisi

  • Testato con pressione maggiore della staffa di terra secondo T.N.O.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira SCHUKO socket outlet
Life cycle assessment information

Life cycle assessment in accordance with ISO 14040

Cod. art. 4188 03

PDF, 294 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download