Presa SCHUKO 16 A 250 V~
Morsetti a vite

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 4180 01
4180 01
7,05 EUR
EAN 4010337092797
UI 1/5
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 4180 03
4180 03
7,05 EUR
EAN 4010337092810
UI 1/5
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 4180 27
4180 27
7,05 EUR
EAN 4010337092834
UI 1/5
SP 01
antracite
Cod. art. 4180 28
4180 28
8,59 EUR
EAN 4010337092841
UI 1/5
SP 11
color alluminio
Cod. art. 4180 26
4180 26
13,10 EUR
EAN 4010337092827
UI 1/5
SP 11
nero opaco
Cod. art. 4180 005
4180 005
13,10 EUR
EAN 4010337092780
UI 1/5
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 4180 015
4180 015
13,10 EUR
EAN 4010337092803
UI 1/5
SP 11
acciaio inox
Cod. art. 4180 600
4180 600
21,23 EUR
EAN 4010337092858
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
  • L'anello portante è collegato a terra tramite le graffe di fissaggio e le rispettive viti.
  • Fissaggio rapido (circa 3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Graffe di espansione incassate.
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Installazione semplificata grazie alla disposizione brevettata dei profili dei fori a toppa di chiave per mezzo di viti di montaggio.
  • Profondità di installazione ridotta.
  • Leve di sblocco grandi ed ergonomiche.
  • Robusta staffa di messa a terra con solide dita di messa a terra.
  • Anello portante in acciaio stabile e anticorrosione.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
29 mm

Materiale conduttore:
rigido e flessibile

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download