Novità.
Gli interruttori e gli interruttori a bilanciere della nuova e della precedente generazione di interruttori di System 55 sono esteticamente completamente compatibili tra loro. Solo che tecnicamente le generazioni non possono essere combinate tra loro attraverso il nuovo supporto del bilanciere.
Caratteristiche
Caratteristiche
L’interruttore keycard d’albergo può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
32 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
Avvisi
Altri esecuziones su richiesta.
Maggiore protezione antifurto grazie al tassello avvitabile.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.