Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 3 moduli con bilancieri
Deviatore universale

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2832 01
2832 01
36,52 EUR
EAN 4010337832010
UI 10
SP 29
bianco puro brillante
Cod. art. 2832 03
2832 03
36,52 EUR
EAN 4010337832034
UI 10
SP 29
antracite
Cod. art. 2832 28
2832 28
39,25 EUR
EAN 4010337832287
UI 10
SP 29
color alluminio
Cod. art. 2832 26
2832 26
43,42 EUR
EAN 4010337832263
UI 10
SP 29
nero opaco
Cod. art. 2832 005
2832 005
43,42 EUR
EAN 4010337038528
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2832 015
2832 015
43,42 EUR
EAN 4010337087120
UI 10
SP 11
acciaio inox (verniciato)
Cod. art. 2832 600
2832 600
47,29 EUR
EAN 4010337022053
UI 10
SP 29
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2,5mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 283226

RFA, 568 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 283226

IFC, 28 Kb

Carica


Download (de)


Schaltbilder UP
Technische Dokumentation

Cod. art.

PDF, 534 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download