Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) per scatola da incasso 1,5 moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2735 01
2735 01
20,83 EUR
EAN 4010337000822
UI 10
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 2735 03
2735 03
20,83 EUR
EAN 4010337771371
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2735 27
2735 27
20,83 EUR
EAN 4010337771555
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 2735 28
2735 28
23,35 EUR
EAN 4010337771364
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2735 26
2735 26
27,23 EUR
EAN 4010337000785
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 2735 005
2735 005
27,23 EUR
EAN 4010337037521
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2735 015
2735 015
27,23 EUR
EAN 4010337085294
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
Profondità di montaggio:
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Altezza di montaggio:
6 mm

Avvisi

  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download