Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con shutter per scatola da incasso 1 modulo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2731 01
2731 01
20,83 EUR
EAN 4010337881100
UI 1
SP 01
bianco puro brillante
Cod. art. 2731 03
2731 03
20,83 EUR
EAN 4010337881117
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 2731 27
2731 27
20,83 EUR
EAN 4010337881124
UI 10
SP 01
antracite
Cod. art. 2731 28
2731 28
23,35 EUR
EAN 4010337000778
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 2731 26
2731 26
27,23 EUR
EAN 4010337000761
UI 10
SP 11
nero opaco
Cod. art. 2731 005
2731 005
27,23 EUR
EAN 4010337037538
UI 10
SP 11
grigio opaco
Cod. art. 2731 015
2731 015
27,23 EUR
EAN 4010337085256
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
25 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente
Shutter:
da 0 °C a +45 °C

Altezza di montaggio:
17,5 mm

Avvisi

  • Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download