Presa salvavita 30 mA con shutter

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2677 01
2677 01
171,48 EUR
EAN 4010337011941
UI 1
SP 03
bianco puro brillante
Cod. art. 2677 03
2677 03
171,48 EUR
EAN 4010337011958
UI 1
SP 03
bianco puro satinato
Cod. art. 2677 27
2677 27
171,48 EUR
EAN 4010337011965
UI 1
SP 03
antracite
Cod. art. 2677 28
2677 28
174,11 EUR
EAN 4010337011972
UI 1
SP 03
color alluminio
Cod. art. 2677 26
2677 26
175,72 EUR
EAN 4010337011989
UI 1
SP 03
nero opaco
Cod. art. 2677 005
2677 005
175,72 EUR
EAN 4010337037071
UI 1
SP 03
grigio opaco
Cod. art. 2677 015
2677 015
175,72 EUR
EAN 4010337085249
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce0477 01,0477 03,0477 26,0477 27,0477 28.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • La presa salvavita è un dispositivo di protezione fisso con intervento differenziale indipendente dalla tensione conforme alla VDE 0664.
  • Il principio di funzionamento corrisponde a quello di un interruttore differenziale.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Corrente nominale:
16 A

Corrente di guasto nominale:
30 mA

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +40 °C

Avvisi

  • Montaggio in una scatola di installazione profonda.
  • Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma IEC 60884-1.
  • I dispositivi automatici differenziali (RCD) in un unico alloggiamento con una presa possono fornire protezione anche per una presa adiacente (sotto una copertura comune), DIN VDE 0100-530:2018-06.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 267703

RFA, 492 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 267703

IFC, 14 Kb

Carica


Download (en)


RCD-protected socket outlet 30 mA, RCD 30 mA
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2664 ..
2677 ..

PDF, 77 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download