Gateway IP SdC

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
5 licenze
Cod. art. 2620 97
2620 97
625,45 EUR
EAN 4010337620976
UI 1
SP 10
10 licenze
Cod. art. 2620 98
2620 98
661,84 EUR
EAN 4010337620983
UI 1
SP 10
20 licenze
Cod. art. 2620 99
2620 99
735,54 EUR
EAN 4010337620990
UI 1
SP 10
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/21.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Dispositivi di comando come citofono interno

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Caratteristiche

Caratteristiche

    Versatilità ampliata in fatto di funzioni dopo aggiornamento firmware

    • Le funzioni vengono messe a disposizione con un aggiornamento gratuito del firmware del gateway IP TKS e non sono incluse nel prezzo d'acquisto. Per l'utilizzo delle funzioni ampliate, nel gateway IP TKS deve essere installata una microSDHC card (raccomandati min. 2 GB/max. 32 GB SDHC).
    • Con l'aggiornamento firmware, al gateway IP SdC si aggiunge la funzione "Annuncio personalizzato".
    • Insieme al Gira HomeServer o Gira FacilityServer è possibile riprodurre file audio. In questo modo è possibile emettere, ad esempio, messaggi di stato dall'impianto KNX ai citofoni esterni tramite testi di annuncio definiti.

    SdC communicator

    • Con il software “SdC communicator”, i computer disponibili in commercio e i dispositivi di comando basati su PC possono essere utilizzati come citofono interno attraverso la connessione di rete.
    • Il SdC communicator offre tutte le funzioni di un videocitofono interno, ad esempio accettazione di chiamate, accensione e spegnimento della luce (insieme ad un attuatore di commutazione) o apertura della porta.
    • Collegamento con le Gira HomeServer o il Gira FacilityServer mediante PlugIn consente la visualizzazione nella Gira Interface.
    • Mediante moduli logici è possibile realizzare nuove possibilità di applicazione, ad esempio il controllo dell'accesso mediante i prodotti Gira Keyless In.

    Messa in servizio

    • Il computer di messa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    SdC mobile

    • Integrazione di dispositivi terminali mobili con sistema operativo Android o iOs nel sistema di citofonia Gira.
    • L’app “Gira DCS mobile” può essere scaricata dall’App Store per iOS e Android.
    • Quando si accede in mobilità, la comunicazione è criptata tramite il protocollo integrato Secure Data Access Protocol, che viene utilizzato anche con Gira S1.

    Dati tecnici

    Tensione nominale:
    DC 24 V

    Potenza assorbita
    Servizio di conversazione:
    5,0 W
    Stand-by:
    1,6 W

    Collegamenti
    Tensione di alimentazione:
    2 morsetti a vite
    Bus bifilare OUT:
    2 morsetti a vite
    Bus bifilare IN:
    2 morsetti a vite
    Porta di rete:
    1 RJ45, 10/100 Mbit

    Risoluzione supportata:
    CIF con risoluzione grafica standard

    Temperatura ambiente:
    -5 °C ... +50 °C

    Avvisi

    • Vengono offerti i seguenti modelli di licenza:
      • 2627 97: 5 SdC Communicator contemporaneamente attivi
      • 2627 98: 10 SdC Communicator contemporaneamente attivi
      • 2627 99: 20 SdC Communicator contemporaneamente attivi
    • Per i modelli di licenza occorre tenere presente che il SdC communicator può essere installato su un numero qualsiasi di terminali. Il numero indicato nel modello di licenza indica soltanto il numero di SdC communicator dichiarati contemporaneamente.
    • Per l'alimentazione di tensione del gateway IP SdC è necessaria inoltre l'alimentazione di tensione per SdC.
    • La messa in servizio del gateway IP SdC viene eseguita tramite Web Interface. Per la messa in servizio mediante Web Interface, il computer di messa in servizio deve disporre di un browser attuale (ad es. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).
    • L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti ed applicazioni della domotica intelligente. Vi sono ormai disponibili più di 200 App, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti. Scoprite le applicazioni per il gateway IP SdC.
      www.appshop.gira.de.

    Contenuto della fornitura

    • Scheda microSDHC da 8 GB in dotazione.

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 6

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Altri link

    L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
    Più strumenti

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Configurazione dell'inoltro mobile
    Istruzioni per l'uso

    Il presente documento descrive la configurazione dell'inoltro mobile di una chiamata dalla porta con il gateway IP SdC Gira e l'app "Gira DCS mobile".

    Cod. art. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.375 Kb

    Carica


    Gateway TKS IP
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l'uso

    Cod. art. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.008 Kb

    Carica


    TKS Communicator
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l'uso (modello per fotocopia)

    Cod. art. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 228 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download