Alimentazione di tensione
da alimentazione di tensione per sistema di citofonia:
24 V DC ±10%
dal sistema di citofonia:
DC 26 V ± 2 V
Contatti:
1 commutatore a potenziale zero
Caricabilità:
CA/CC 24 V /1,6 A
Cavo di collegamento di citofonia:
1 strisce di prese
relè:
Ognuno 3 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite
Immunità ESD:
Fino a 15 kV
Profondità di montaggio:
33 mm
Temperatura ambiente:
da -20 °C a +70 °C