Trasmettitore a parete Bluetooth® 1 modulo

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2461 01
2461 01
106,45 EUR
EAN 4010337110712
UI 1
SP 02
bianco puro brillante
Cod. art. 2461 03
2461 03
106,45 EUR
EAN 4010337101598
UI 1
SP 02
bianco puro satinato
Cod. art. 2461 27
2461 27
106,45 EUR
EAN 4010337101604
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 2461 28
2461 28
108,91 EUR
EAN 4010337101611
UI 1
SP 02
color alluminio
Cod. art. 2461 26
2461 26
112,62 EUR
EAN 4010337101628
UI 1
SP 02
nero opaco
Cod. art. 2461 005
2461 005
112,62 EUR
EAN 4010337101635
UI 1
SP 02
grigio opaco
Cod. art. 2461 015
2461 015
112,62 EUR
EAN 4010337110729
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Trasmettitore a radiofrequenza per inviare istruzioni di commutazione, dimmer o veneziane al ricevitore radio Bluetooth® System 3000 o di produttori terzi, ad es. Casambi.
  • Apparecchio senza pile e senza tensione di alimentazione esterna. L'energia di trasmissione viene generata dall'energia meccanica prodotta azionando il bilanciere.
  • Configurazione tramite app o NFC.

Dati tecnici

Frequenza del segnale:
2,402 - 2,480 GHz

Protocollo radio:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Interfaccia:
NFC

Portata
in campo libero:
fino a 75 m
all'interno di edifici:
circa 10 m

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +65 °C

Umidità dell'aria:
da 0 a 95% (senza condensa)

Avvisi

  • Montaggio su scatola di installazione o su superfici lisce e piane tramite viti o incollaggio.
  • Questo prodotto non è utilizzabile per eNet.

Contenuto della fornitura

  • Radiotrasmettitore a parete, placca di montaggio, lamina adesiva (schermatura per superfici di vetro) e punti adesivi per il montaggio su superfici lisce e piane, in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 252 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download