Bluetooth® Wandsender 1fach

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 2461 01
2461 01
106,45 EUR
EAN 4010337110712
UI 1
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2461 03
2461 03
106,45 EUR
EAN 4010337101598
UI 1
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 2461 27
2461 27
106,45 EUR
EAN 4010337101604
UI 1
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 2461 28
2461 28
108,91 EUR
EAN 4010337101611
UI 1
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 2461 26
2461 26
112,62 EUR
EAN 4010337101628
UI 1
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 2461 005
2461 005
112,62 EUR
EAN 4010337101635
UI 1
SP 02
Grau matt
Cod. art. 2461 015
2461 015
112,62 EUR
EAN 4010337110729
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth® Funkempfänger aus dem System 3000 oder von Drittanbietern, z. B. Casambi.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Konfiguration per App oder NFC.

Dati tecnici

Funkfrequenz:
2,402 - 2,480 GHz

Funkprotokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Schnittstelle:
NFC

Reichweite
im Freifeld:
bis 75 m
in Gebäuden:
ca. 10 m

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)

Avvisi

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar.

Contenuto della fornitura

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download