Bei langen Ladezyklen kann sich das Gehäuse des Produkts erwärmen.
Verwendung einer tiefen Gerätedose empfohlen.
Contenuto della fornitura
USB-Kabel Typ A oder Typ C sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Presa SCHUKO 16 A 250 V~ con protezione contro i contatti accidentali aumentata integrata (shutter) e alimentazione di tensione USB 2 moduli
Istruzioni per l'uso