Dimmer LED universale System 3000 Mini

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2440 00
2440 00
94,62 EUR
EAN 4010337031390
UI 1/5
SP 02
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
  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Comando mediante apparecchi derivati.
  • Impostazione automatica o manuale del principio di regolazione luce adatto al carico (ritardo di fase o anticipo di fase).
  • Visualizzazione del modo operativo impostato tramite LED.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione memorizzabile in modo permanente.
  • Accensione con l'ultima luminosità impostata o con la luminosità di accensione memorizzata.
  • Luminosità minima regolabile.
  • Protezione elettronica da cortocircuito.
  • Protezione elettronica dalla sovratemperatura.
  • Funzionamento con o senza neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
Max. 0,3 W

Potenza allacciata a 25 °C
Lampade LED AT (ritardo di fase):
tip. 3 fino a 50 W
Lampade LED AT (anticipo di fase):
tip. 3 fino a 100 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 50 W
Lampade a incandescenza:
da 20 a 210 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 210 W
Trasformatori Tronic:
da 20 a 210 W
Trasformatore elettronico con LED BT (ritardo di fase):
tip. 20 fino a 50 W
Trasformatore elettronico con LED BT (anticipo di fase):
tip. 20 fino a 100 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
tip. 20 fino a 50 VA

Apparecchi derivati
Pulsanti meccanici non illuminati:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato bifilare:
Nessun limite
Modulo apparecchio derivato trifilare:
10

Lunghezza della linea
Apparecchio derivato:
max 100 m
Carico:
max 100 m

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073 in combinazione con una copertura adatta

Sezione dei conduttori
conduttore flessibile con capocorda:
max 2,5 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • In linea di massima il funzionamento del dimmer senza collegamento del neutro è possibile, tuttavia per alcune lampadine a LED e CFLi è necessario collegare il neutro al fine di evitare sfarfallii.
  • Nel funzionamento senza neutro, il carico minimo per lampade a incandescenza, lampade alogene AT, trasformatori Gira Tronic e trasformatori avvolti sale a 50 W.
  • Ballast e trasformatori elettronici per lampadine a LED possono essere utilizzati con il metodo di regolazione luce indicato dal produttore.
  • Non è possibile salvare la luminosità di accensione con un pulsante.
  • Per l’installazione in controsoffitti si utilizza l’adattatore da incasso mini-scatola.5429 00.
  • In caso di temperatura ambiente superiore a 25°C, ridurre il carico collegato.

Dimensionin mm

Ø 48 H 19,5

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Dimmer LED universale Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2440 00

PDF, 386 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download