EnOcean Funk Wandsender 2fach

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cremeweiß glänzend
Cod. art. 2422 01
2422 01
100,04 EUR
EAN 4010337060420
UI 1
SP 02
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2422 03
2422 03
100,04 EUR
EAN 4010337060437
UI 1
SP 02
Reinweiß seidenmatt
Cod. art. 2422 27
2422 27
100,04 EUR
EAN 4010337060451
UI 1
SP 02
Anthrazit
Cod. art. 2422 28
2422 28
102,81 EUR
EAN 4010337060468
UI 1
SP 02
Farbe Alu
Cod. art. 2422 26
2422 26
106,94 EUR
EAN 4010337060444
UI 1
SP 02
Schwarz matt
Cod. art. 2422 005
2422 005
106,94 EUR
EAN 4010337037095
UI 1
SP 02
Grau matt
Cod. art. 2422 015
2422 015
106,94 EUR
EAN 4010337084648
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems.
  • Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt.
  • Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.

Dati tecnici

Funkfrequenz:
868,3 MHz

Reichweite
im Freifeld:
bis 300 m
in Gebäuden:
ca. 30 m

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +65 °C

Luftfeuchtigkeit:
0 bis 95 % (keine Betauung)

Avvisi

  • Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben.
  • Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.

Contenuto della fornitura

  • Funk Wandsender, Montageplatte, Klebefolie (Sichtschutz bei Glasflächen) und Klebepunkte für die Montage auf glatten, ebenen Flächen sind im Lieferumfang enthalten.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


EnOcean Radio wireless wall transmitter, 2-gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Cod. art. 2422 ..

PDF, 167 Kb

Carica


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download