Modulo apparecchio derivato rotante trifilare System 3000

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
3 fili
Cod. art. 2389 00
2389 00
64,39 EUR
EAN 4010337031420
UI 1/5
SP 02
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
  • Apparecchio derivato rotativo per dimmer System 3000.
  • Funzionamento con neutro.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Stand-by:
0,3 W

Lunghezza della linea dell'apparecchio principale:
max 100 m

Profondità di montaggio:
24 mm

Montaggio:
in scatola di installazione secondo DIN 49073

Sezione dei conduttori
conduttore flessibile con capocorda:
max 4 mm²

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Modulo apparecchio derivato per modulo dimmer rotativo LED universale
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso

Cod. art. 2389 00

PDF, 587 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download