Unità di controllo 1–10 V 4 moduli con azionamento manuale per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2224 00
2224 00
255,00 EUR
EAN 4010337018858
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce1019 00.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’unità di controllo comanda e regola utenze elettriche dotate di un’interfaccia 1-10 V.
  • 5 configurazioni degli apparecchi selezionabili. In questo modo avviene l'attribuzione dei 4 canali di regolazione comandabili singolarmente alle uscite di commutazione (ad es. 4 canali di regolazione vengono attribuiti ad un relè di commutazione per il comando di una lampada RGBW).
  • Le uscite relé non attribuite ad alcun canale di regolazione sono utilizzabili come canali attuatore ad azione libera.
  • Reazioni all'assenza ed al ritorno della tensione del bus e dopo una programmazione ETS impostabili.
  • Azionamento manuale delle uscite indipendente dal bus con indicatore meccanico di posizione dell’interruttore.
  • Ritardo per segnali di risposta trasmessi attivamente al ritorno della tensione del bus.
  • Funzioni combinatorie logiche per ogni canale configurabili.
  • Fino a tre funzioni di commutazione centrali per il comando comune di tutti i canali di regolazione e commutazione.
  • I tempi di accensione delle uscite relé possono essere rilevati e analizzati attraverso i contatori delle ore di lavoro.
  • Possibilità di segnale di risposta cumulativa di tutti gli stati.

Canali di regolazione

  • Quattro canali di regolazione comandabili singolarmente.
  • Segnale di risposta dello stato e del valore di luminosità.
  • Impostazione del campo di luminosità regolabile possibile.
  • Comportamento e curve caratteristiche di regolazione luce parametrizzabili.
  • Funzione di accensione soft e di spegnimento soft.
  • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale). Per la funzione luce scale la reazione al termine del tempo di accensione è parametrizzabile.
  • Integrazione di un canale di regolazione in fino a 10 scene.
  • La funzione di prima accensione consente la messa in servizio di nuove lampade prescritta dai produttori di lampade.

Funzionamento attuatore (opzionale)

  • Commutazione indipendente delle uscite di commutazione da A2 ad A4.
  • Funzionamento come contatto NI o NC.
  • Segnale di risposta dello stato.
  • Funzione di blocco o funzione di posizione forzata parametrizzabile.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, spegnimento, funzione luce scale con funzione di preallarme).
  • Possibilità di integrazione nelle scene luce. Per ogni uscita di commutazione è possibile parametrizzare fino a 10 scene interne.
  • Monitoraggio ciclico configurabile del telegramma di commutazione in arrivo.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

relè
Quantità:
4
Contatti:
Ognuno 1 contatto di chiusura a potenziale zero, bistabile

Uscite di controllo
Tensione di comando:
1 - 10 V
Corrente di comando per uscita:
max 100 mA
Lunghezza della linea:
max 500 m con 0,5 mm²

Uscite di commutazione
Tensione di commutazione:
250/400 V AC
Corrente di commutazione 230 V AC1:
16 A
Corrente di commutazione 230 V AC3:
10 A
Corrente di commutazione 400 V AC1:
10 A
Corrente di commutazione 400 V AC3:
6 A
Lampade fluorescenti:
16 AX

Carichi delle lampade
Lampade a incandescenza:
3680 W
Lampade alogene AT:
3680 W
Trasformatore con avvolgimento:
2000 VA
Trasformatore Tronic:
2500 W

Lampade fluorescenti T5/T8
Non rifasate:
3680 W
rifasate in parallelo::
2500 W / 200 µF
Collegamento duo:
3680 W / 200 µF

Lampade fluorescenti compatte
Non rifasate:
3680 W
rifasate in parallelo::
2500 W / 200 µF

Lampade a vapori di mercurio
Non rifasate:
3680 W
rifasate in parallelo::
3680 W / 200 µF

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
1 – 10 V:
Morsetti a vite
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • I ballast elettronici generano picchi di corrente molto elevati. Utilizzare pertanto un limitatore della corrente di accensione o, per carichi maggiori, un contattore di carico a parte.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 222400

IFC, 14 Kb

Carica


Unità di controllo 1 – 10 V 4 moduli con azionamento manuale
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2224 00

PDF, 1.092 Kb

Carica


Unità di controllo 1 – 10 V 4 moduli con azionamento manuale
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS4.2

Cod. art. 2224 00

ZIP, 851 Kb

Carica


Download (de)


Steuereinheit 1 – 10 V 4fach mit Handbetätigung
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2224 00

PDF, 5.196 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download