Nuovo

Bewegungsmelder Cube 240 für KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß glänzend
Cod. art. 2194 02
2194 02
318,82 EUR
EAN 4010337056386
UI 1
SP 06
Anthrazit
Cod. art. 2194 10
2194 10
321,36 EUR
EAN 4010337056379
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Neuheit.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Der PIR-Bewegungsmelder besteht aus drei Passiv-Infrarot (PIR) Sensoren mit integriertem Helligkeitssensor, integriertem IR-Empfänger und integrierter roter Leuchtdiode (LED) zur Anzeige einer erkannten Bewegung im Testbetrieb.
  • Zwei voneinander unabhängige Lichtausgänge.
  • Lichtausgang: Schalten, Dimmwertgeber oder Lichtszenennebenstelle parametrierbar. Betriebsmodus Vollautomat (automatisch Ein bzw. Aus) oder Halbautomat (Manuell Ein, automatisch Aus). Nachlaufzeit einstellbar oder dynamische Nachlaufzeit aktivierbar. Tag-/Nacht-Umschaltung. Sperrobjekt.
  • Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit.
  • Sensorempfindlichkeit parametrierbar.
  • Helligkeitswerte zyklisch oder bei Änderung senden.
  • Helligkeitsunabhängig Präsenzausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
  • Helligkeitsunabhängig Abwesenheitsausgang. Es ist eine Einschaltverzögerung und eine Nachlaufzeit parametrierbar. In diesem Fall läuft die Nachlaufzeit ab, sobald jemand den Erfassungsbereich betreten hat. Es ist möglich den aktuellen Status in Abhängigkeit des Zustands zyklisch zu senden.
  • Handbetätigung durch IR-Fernbedienung.

Dati tecnici

KNX Medium:
TP256

Erfassungswinkel:
240°

Montagehöhe 2,50 m
Erfassungsbereich nach vorne, max.:
ca. 16 m
Reichweite zu jeder Seite, max.:
ca. 16 m

Helligkeitswert:
2 bis 1000 lx

Schutzart:
IP54

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +55 °C

Avvisi

  • Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet.
  • Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung KNX.

Contenuto della fornitura

  • Abdeckblende zur Anpassung des Erfassungsbereichs ist im Lieferumfang enthalten.

Dimensionin mm

B 87 H 87 T 85

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


KNX Rilevatore di movimento Cube 240
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5

Cod. art. 2194 ..

ZIP, 163 Kb

Carica


Download (de)


KNX Bewegungsmelder Cube 240
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2194 ..

PDF, 941 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download