Attuatore Fan Coil per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2163 00
2163 00
348,54 EUR
EAN 4010337059387
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore Fan Coil per comandare convettori a ventilatore (Fan Coil Units) utilizzati per la climatizzazione di ambienti.
  • L’attuatore riceve i telegrammi, ad es. da un regolatore della temperatura ambiente, e converte i telegrammi della grandezza regolante in livelli di ventilazione e posizioni della valvola equivalenti.
  • Collegamento di un convettore a ventilatore con fino a sei livelli di ventilazione o collegamento di due convettori a ventilatore ognuno con fino a tre livelli di ventilazione nel sistema a 2 tubi.
  • Azionamento manuale.
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
  • Modalità operative per modalità di riscaldamento o di raffreddamento o di riscaldamento e raffreddamento combinato.
  • Modalità a 2 o 4 tubi. Il sistema a 2 tubi riscalda o raffredda mediante un circuito dell’acqua condiviso. Il sistema a 4 tubi è formato da mandata e ritorno separati per il sistema di riscaldamento e di raffreddamento.
  • Commutazione singola o gerarchica dei livelli di ventilazione.
  • Segnale di risposta, segnalazione delle uscite, funzione di blocco per ogni canale, limitazione dei livelli.
  • Comportamento all'assenza della tensione del bus o all'assenza della tensione del bus / di rete e dopo una programmazione ETS configurabile.
  • Valori limite impostabili.
  • Trasmissione ciclica o orientata agli eventi.
  • I canali liberi possono essere utilizzati per funzioni di commutazione, ad es. per l’illuminazione dell’ambiente.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Contatto di commutazione:
Microcontatto, 1 contatto di chiusura a potenziale zero

Potere di commutazione 230 V AC:
10 A/AC1 o 10 A/AC3

Massima corrente di accensione
200 µs:
800 A
20 ms:
165 A

Potenza allacciata
Carico ohmico:
2300 W
Carico capacitivo 230 V AC:
10 A, max 140 µF
Lampade a incandescenza:
2300 W
Lampade alogene AT:
2300 W
Trasformatore con avvolgimento:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, non rifasate:
1000 VA
Lampade fluorescenti,collegamento duo:
2300 VA
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216300

RFA, 480 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216300

IFC, 164 Kb

Carica


Attuatore Fan Coil
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2163 00

PDF, 491 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Download (de)


Fan Coil Aktor
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2163 00

PDF, 2.374 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download