Contatto di commutazione:
Triac
Numero di azionamenti per uscita:
Max. 4
Corrente di commutazione:
5 ... 50 mA
Massima corrente di accensione:
1,5 A, 2 s
Contatto di commutazione:
Microcontatto, 4 contatto NO a potenziale zero
Potere di commutazione 230 V AC:
16 A / AC1 o 6 A / AC3
Massima corrente di accensione
Carico capacitivo 230 V AC:
16 A, max. 140 µF
Lampade a incandescenza:
3000 W
Lampade alogene AT:
2500 W
Trasformatore avvolto:
1200 VA
Trasformatore Tronic:
1500 W
Lampade fluorescenti, rifasate in parallelo:
1160 VA
Lampade a vapori di mercurio non rifasate:
1000 W
Lampade a vapori di mercurio rifasate in parallelo:
1160 W
Motori (veneziana o ventilatore):
1380 VA
KNX:
Morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Carico mediante morsetti a vite
Sezione dei conduttori:
Max. 4 mm²