Attuatore veneziana, 8 moduli 230 V AC/12 - 48 V DC con azionamento manuale per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2161 00
2161 00
480,00 EUR
EAN 4010337059363
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Attuatori veneziana con accoppiatore bus integrato, azionamento manuale e indicazione dello stato per ogni uscita. Per comandare veneziane, tapparelle, tende avvolgibili, valvole di ventilazione elettriche o tendaggi simili.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Posizione del tendaggio raggiungibile direttamente.
  • Posizione delle lamelle raggiungibile direttamente.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • Tempi di corsa parametrizzabili a parte con prolungamento del tempo per corse nella posizione finale superiore.
  • Comando centrale di tutte le uscite veneziana possibile.
  • Segnale di risposta della posizione della tenda o delle lamelle.
  • I segnali di risposta possono essere ritardati dopo il ritorno della tensione del bus.
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Funzione di posizione forzata realizzabile per ogni uscita veneziana.
  • Integrazione in scene possibile, si possono parametrizzare max. otto scene interne per canale.
  • Funzione di memoria per scene luce.
  • Funzione di protezione solare con posizioni fisse e variabili della tenda e delle lamine attivabile.
  • Protezione solare ampliata con piena funzionalità di controllo.
  • Integrazione nella gestione della temperatura dell'edificio possibile.
  • Interdizione di singole uscite manualmente o mediante bus.
  • Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.
  • Per tensione di rete 230 V AC (8 canali) o bassa tensione 12 - 48 V DC (4 canali).
  • Collegamento di più conduttori esterni.
  • Comando indipendente delle uscite veneziana.
  • Rilevamento automatico del tempo di movimentazione della tenda con azionamenti 230 V AC con finecorsa meccanici.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Tensione di commutazione AC:
230 V AC, 50/60 Hz

Potere di commutazione 230 V AC:
6 A / AC1

Tensione di commutazione DC:
da 12 a 48 V DC

Potere di commutazione
DC 12/24 V:
6 A
48 V DC:
3 A

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Montaggio su guida a T DIN.
  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 8

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 216100

IFC, 163 Kb

Carica


Attuatore per serranda/tapparella
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 1.109 Kb

Carica


Download (de)


Jalousieaktor 2fach/4fach/8fach 230 V AC
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 1039 00
2152 00
2161 00

PDF, 2.004 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download