Stazione meteo Standard per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2150 04
2150 04
748,98 EUR
EAN 4010337058441
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 07/2024.

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Stazione meteo Standard per misurare e ad analizzare dati meteorologici (velocità del vento, precipitazioni, crepuscolo, temperatura e luminosità).
  • Montaggio all'esterno di edifici, di preferenza sul tetto.
  • Sensore di temperatura per misurare la temperatura esterna.
  • Sensore vento (termico) per misurare la velocità del vento.
  • Sensore crepuscolare per misurare la luminosità al crepuscolo.
  • Tre sensori di luminosità sfalsati di 90° misurano la luminosità diurna in presenza di sole, in funzione della direzione.
  • Sensore pioggia per rilevare le precipitazioni.
  • Una funzione teach-in consente di acquisire il valore misurato attuale come valore limite. Questo può essere attivato premendo ad es. un pulsante esterno.
  • Si possono parametrizzare due valori limite con isteresi impostabile per ogni sensore (eccetto il sensore pioggia).
  • Tutti gli oggetti di valore limite possiedono un ritardo di attivazione e di disattivazione parametrizzabile.
  • Sei porte logiche (AND, AND con retroazione, OR, OR esclusivo, NAND, NOR) con fino a quattro ingressi per valori esterni ed interni a 1 bit.
  • Quattro membri di interdizione per interdire funzioni o per il comando manuale.
  • Trasmissione ciclica in caso di variazione dei valori.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP1-64

Tensione nominale:
24 V AC/DC SELV

Potenza assorbita:
7 W

Campo di misura
Velocità del vento:
0 ... 40 m/s
Luminosità:
1 - 110 klx
crepuscolare:
da 0 a 674 lx
Precipitazioni:
Sì/no (binario)

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -20 °C a +55 °C

Avvisi

  • La radiazione solare diretta può influenzare la misura della temperatura.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 215004

RFA, 444 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 215004

IFC, 69 Kb

Carica


Stazione meteo Standard
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 174 KB.

Cod. art. 2150 04

VD4, 174 Kb

Carica


Stazione meteo Standard
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS2, 189 KB.

Cod. art. 2150 04

VD2, 189 Kb

Carica


Stazione meteo Standard
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2150 04

PDF, 1.482 Kb

Carica


Download (de)


Wetterstation Standard
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2150 04

PDF, 3.549 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download