Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
REG
Cod. art. 2130 00
2130 00
280,00 EUR
EAN 4010337023234
UI 1
SP 66
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/24.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Descrizione alternativa

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funktion im Gira One und KNX System

    • Zwei typgleiche Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar.

    Dati tecnici

    Ausgangsstrom:
    640 mA

    Kurzschlussstrom:
    max. 1,5 A

    Contenuto della fornitura

    • Anschluss- und Abzweigklemme im Lieferumfang enthalten.

    Dimensioni

    Teilungseinheiten (TE): 4

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    IFC File per BIM (Building Information Modeling)

    Cod. art. 213000

    IFC, 14 Kb

    Carica


    Alimentazione di tensione con bobina di reattanza integrata
    Istruzioni per l'uso

    Istruzioni per l’uso.

    Cod. art. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 729 Kb

    Carica


    Alimentazioni di tensione con bobina di reattanza integrata
    Banca dati dei prodotti

    da ETS4

    Cod. art. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    ZIP, 42 Kb

    Carica


    Gira One
    Guide/fondamenti del sistema

    Fondamenti di sistema

    Cod. art.

    PDF, 47.901 Kb

    Carica


    Download (de)


    Spannungsversorgung mit integrierter Drossel
    Technische Dokumentation

    Technische Dokumentation.

    Cod. art. 2120 00
    2122 00
    2130 00
    2138 00

    PDF, 2.681 Kb

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download
    Home Gira One und KNX Gira One und KNX: Spannungsversorgungen Spannungsversorgung 640 mA mit integrierter Drossel für Gira One und KNX