Rilevatore di presenza Komfort per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 2106 02
2106 02
267,27 EUR
EAN 4010337084594
UI 1
SP 46
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Rilevatore di presenza per la sorveglianza della presenza (modo operativo: rilevatore di presenza), per il riconoscimento del movimento (modo operativo: rivelatore a soffitto) o per la sorveglianza tramite telegrammi di segnalazione (modo operativo: segnalatore) in ambienti interni.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Apparecchio da incasso con accoppiatore bus KNX integrato.
  • LED/tasto di programmazione visibile/azionabile ad apparecchio montato rimuovendo l’anello decorativo.
  • Sistema di sensori PIR: tre sensori (fasci incrociati), sensore di luminosità integrato.
  • Regolatore per la correzione manuale della sensibilità.
  • Sensibilità configurabile.
  • Regolatore della sensibilità sull'apparecchio disattivabile tramite software.
  • Segnalazione del riconoscimento del movimento (permanente o solo nella prova di funzionamento).
  • Valutazione separata nel campo remoto dei tre sensori PIR, ognuno con campo di rilevamento di 120° con sovrapposizione.
  • Azionamento manuale tramite telecomando IR.
  • Massimo 5+2 blocchi funzione configurabili.
  • Funzione impostabile per ognuno dei blocchi funzione da 1 a 5: rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza, servizio segnalazione.
  • Blocco funzione 6: rilevatore di presenza con regolazione luce.
  • Blocco funzione 7: sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite.
  • Commutazione del blocco funzione, ad es. per modalità diurna/notturna o settimana/fine settimana.
  • Blocchi funzione da 1 a 5: Apparecchio singolo, apparecchio principale, apparecchio derivato impostabile.
  • Modo operativo impostabile per apparecchio singolo come apparecchio principale: automatico, semiautomatico (ON manuale / OFF automatico o ON automatico / OFF manuale).
  • Due uscite per blocco funzione (da 1 a 5) con funzione rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza.
  • Funzioni rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza per uscita: commutazione, funzione scale, commutazione con posizione forzata, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, encoder di temperatura, encoder di luminosità, modalità operativa temperatura.
  • Rivelatore a soffitto, rilevatore di presenza: livello crepuscolare impostabile, livello crepuscolare tramite oggetto della comunicazione esterno o tramite teach-in, ulteriore ritardo di trasmissione tramite oggetto della comunicazione esterno, tempo di disinserimento ritardato adattativo (ulteriore ritardo di trasmissione con autoapprendimento), funzione di presenza per breve periodo, segnale di risposta del livello crepuscolare, funzione di blocco, comando manuale tramite sensore tattile (oggetto della comunicazione separato), luminosità di disattivazione (per rivelatore di presenza) tramite teach-in, misura del periodo di tempo dopo l'ultimo movimento.
  • Funzione rilevatore di presenza con regolazione luce: combinazione con blocco funzione rilevatore di presenza o apparecchio singolo, valore nominale impostabile, assegnazione del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, modifica del valore nominale tramite oggetto della comunicazione esterno, funzione teach-in, segnale di risposta del valore nominale effettivo.
  • Funzione sensore di luminosità con sorveglianza del valore limite: fino a tre valori limite configurabili, funzioni commutazione, encoder regolazione luce, apparecchio derivato per scene luminose, isteresi configurabili, valore limite tramite oggetto della comunicazione esterno o teach-in, funzione di blocco.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Altezza di montaggio:
da 2,20 m a 5 m

Angolo di rilevamento:
360°

Altezza di montaggio 3 m
Campo di rilevamento:
Ø circa 20 m

Sensore di luminosità
Campo di misura:
da 0 a 2000 Lux
Campo di rilevamento:
Ø 2 m

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Umidità relativa dell’aria:
da 5 a 93% (senza condensa)

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
20 mm

Avvisi

  • Il rilevatore di presenza non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
  • Montaggio a soffitto fisso in scatola o in scatola sopra intonaco.

Contenuto della fornitura

  • Schermo innestabile per limitare il campo di rilevamento in dotazione.
  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensionin mm

Ø 103 H 50

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

L'AppShop di Gira è la piattaforma per soluzioni interessanti e applicazioni della domotica intelligente. Ormai è possibile trovare oltre 200 app, descrizioni di applicazioni, plug-in, modelli di funzione, moduli logici ed esempi di progetti.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


KNX rivelatore di presenza Comfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 567 KB.

Cod. art. 2106 ..

ZIP, 1.149 Kb

Carica


KNX Rivelatore di presenza Standard, Comfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.056 Kb

Carica


Download (de)


KNX Präsenzmelder Komfort
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2106 ..

PDF, 3.847 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download