Sensore CO2 con regolatore di umidità dell’aria e della temperatura ambiente per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2104 01
2104 01
384,23 EUR
EAN 4010337084464
UI 1
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 2104 03
2104 03
384,23 EUR
EAN 4010337084471
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2104 27
2104 27
384,23 EUR
EAN 4010337084495
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2104 28
2104 28
386,97 EUR
EAN 4010337084501
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2104 26
2104 26
390,25 EUR
EAN 4010337084488
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2104 005
2104 005
390,25 EUR
EAN 4010337037231
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2104 015
2104 015
390,25 EUR
EAN 4010337083047
UI 1
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 2104 600
2104 600
397,02 EUR
EAN 4010337021506
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Articolo fornibile fino a esaurimento scorte. Disponibile fino a 06/2025.
Sensore di CO₂ con un accoppiatore bus KNX e due ingressi binari per la misura della concentrazione di biossido di carbonio, dell'umidità relativa dell'aria e della temperatura ambiente.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Monitoraggio dei valori limite per la concentrazione di CO2 e l’umidità dell’aria.
  • Allarme per il punto di rugiada, ad esempio per soffitti radianti freddo e verande coperte, per prevenire la formazione di muffa.
  • Due ingressi binari per il collegamento di contatti a potenziale zero.
  • Porta logica per una semplice funzione combinatoria.

Sensore

  • Nel sensore di CO2 sono impostabili al massimo quattro valori limite diversi.
  • Adattamento all'altitudine attuale.
  • Nel sensore di umidità sono impostabili al massimo due valori limite.

regolatore

  • 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
  • Funzioni di riscaldamento/raffreddamento: riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
  • Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
  • Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
  • Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
  • Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).

Ingressi

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, COMMMUTA), logica di comando parametrizzabile, tempo impostabile tra funzionamento a breve e lungo termine, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder e derivazione scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con/senza funzione di memoria.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP1-64

Campo di misura
Concentrazione di CO2:
0 ... 2000 ppm
Umidità dell'aria:
da 10 a 95% di umidità rel.

Lunghezza della linea degli ingressi:
max 5 m

Classe di protezione:
III

Sezione dei conduttori
Massimo:
2,5mm²

Profondità di montaggio:
23 mm

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Il sensore di CO2 non possiede elementi di comando o di visualizzazione.
  • Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
  • Per il sensore di CO2 non è necessario un accoppiatore bus a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 210427

RFA, 596 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 210427

IFC, 16 Kb

Carica


Download (en)


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Carica


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Carica


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Cod. art. 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Carica


Download (de)


CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und Raumtemperatur-Regler
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2104 ..

PDF, 5.437 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download