Regolatore oggetto con interfaccia pulsanti 4 moduli per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2101 01
2101 01
150,00 EUR
EAN 4010337048183
UI 1
SP 06
bianco puro brillante
Cod. art. 2101 03
2101 03
150,00 EUR
EAN 4010337048190
UI 1
SP 06
bianco puro satinato
Cod. art. 2101 27
2101 27
150,00 EUR
EAN 4010337048244
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 2101 28
2101 28
152,00 EUR
EAN 4010337048251
UI 1
SP 06
color alluminio
Cod. art. 2101 26
2101 26
154,00 EUR
EAN 4010337048237
UI 1
SP 06
nero opaco
Cod. art. 2101 005
2101 005
154,00 EUR
EAN 4010337037248
UI 1
SP 06
grigio opaco
Cod. art. 2101 015
2101 015
154,00 EUR
EAN 4010337083030
UI 1
SP 06
acciaio inox
Cod. art. 2101 600
2101 600
156,00 EUR
EAN 4010337021513
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

I regolatori continui da incasso ed i regolatori oggetto abbinano le funzioni di un accoppiatore bus per KNX, si un regolatore della temperatura ambiente con assegnazione del valore nominale e di un ingresso binario.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Agli ingressi binari si possono collegare quattro contatti a potenziale zero.
  • L'ingresso 1 può essere utilizzato per collegare un sensore remoto per la misura della temperatura nel pavimento.
  • Due ingressi sono parametrizzabili come uscite (max 0,8 mA).
  • La funzione di regolazione permette di controllare la temperatura ambiente. Con un sensore di temperatura interno o esterno il regolatore rileva la temperatura ambiente attuale e la elabora con un valore nominale di temperatura impostabile rendendola una grandezza di regolazione. Con essa si possono controllare attuatori con segnale di regolazione continuo e con segnale di regolazione discontinuo.

regolatore

  • 5 modi operativi: comfort, stand-by, notte, protezione antigelo/da calore e blocco del regolatore (ad es. modalità operativa punto di rugiada).
  • Funzioni di riscaldamento/raffreddamento: riscaldamento, raffreddamento, riscaldamento e raffreddamento, riscaldamento di base e ausiliario, raffreddamento di base e ausiliario.
  • Parametri di regolazione preimpostati per i radiatori ed i corpi di raffreddamento più comuni.
  • Regolatore disattivabile (servizio per punto di rugiada) o regolatore o comando del regolatore interdicibile.
  • Funzione di protezione valvola (la valvola viene aperta ciclicamente ogni 24 ore).
  • Tipi di regolazione: regolazione PI continua, regolazione PI discontinua (PWM) e regolazione a 2 punti discontinua (On/Off).
  • Rilevamento della temperatura mediante un sensore interno e/o esterno (calcolo del valore medio per ambienti grandi).

Ingressi

  • Libera attribuzione delle funzioni commutazione, regolazione luce, veneziana ed encoder per gli ingressi.
  • Oggetto di interdizione per interdire singoli ingressi.
  • Comportamento al ritorno della tensione del bus parametrizzabile per ogni singolo ingresso.
  • Limitazione della frequenza dei telegrammi.
  • Funzione commutazione: due oggetti di commutazione indipendenti per ogni ingresso ed attivabili singolarmente, comando per fronte di salita e di discesa impostabile in modo indipendente (ON, OFF, commutazione, nessuna reazione).
  • Funzione regolazione luminosità: comando ad una e a due superfici, possibilità di impostare sia il tempo tra la regolazione luminosità e la commutazione sia l'incremento di regolazione luminosità, possibilità di ripetizione del telegramma e di invio di un telegramma di stop.
  • Funzione veneziana: comando per fronte di salita impostabile (nessuna funzione, SU, GIÙ, commutazione), metodo di comando parametrizzabile (Step – Move – Step o Move – Step), tempo tra servizio di breve e di lunga durata impostabile, tempo di regolazione lamelle impostabile.
  • Funzione encoder e derivazione scene luce: fronte (pulsante come contatto di chiusura, pulsante come contatto di apertura, interruttore) e valore per fronte parametrizzabili, regolazione del valore per pulsante possibile mediante pressione prolungata del tasto per encoder, apparecchio derivato per scene luminose con/senza funzione di memoria.
  • Funzione sensore di temperatura: un canale dell'interfaccia pulsanti può essere utilizzato come sensore di temperatura esterno per il regolatore della temperatura ambiente.

Uscite

  • Commutazione indipendente di max. due uscite.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Lunghezza della linea
Ingressi e uscite:
max 5 m
Sensore di temperatura:
max 50 m

Profondità di montaggio:
23 mm

Avvisi

  • Un accoppiatore bus a parte non è necessario.
  • Per il collegamento degli ingressi esterni si consiglia di utilizzare una scatola interruttori.
  • Il regolatore oggetto non possiede elementi di comando o di visualizzazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Regolatore oggetto
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2101 ..

PDF, 292 Kb

Carica


Download (de)


Stetigregler/Objektregler mit Tasterschnittstelle 4fach
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2100 ..
2101 ..

PDF, 1.211 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download