Gira L1

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2070 00
2070 00
682,97 EUR
EAN 4010337016717
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per l'Italia a partire dal 11/25.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Funzioni logiche: varietà di funzioni grazie alla libreria di moduli con 36 moduli logici (ad esempio funzioni matematiche di base, controllo tapparelle e veneziane in funzione della posizione del sole, regolazione della temperatura, controllo pareti di separazione, luce delle scale, generatore casuale).
  • Moduli logici configurabili (ad esempio numero di ingressi a libera scelta).
  • Semplice parametrizzazione di timer e scene:fino a 20 timer con 10 tempi di commutazione ciascuno.fino a 20 set di scene con 64 scene ciascuno.
  • In un progetto è possibile utilizzare fino a 480 punti dati(300 punti dati di indirizzo di gruppo KNX, 180 punti dati di dispositivo liberamente disponibili).
  • Funzione Intercom per scambiare valori ad es. tra un altro L1 o un X1 attraverso Ethernet.
  • Messa in servizio ottimizzata:rapida modifica o aggiornamento del progetto durante il funzionamento, senza dover riavviare l’apparecchio.
  • Due prese RJ45 con funzione switch che supportano il semplice sezionamento del cavo patch.
  • Alta sicurezza:La trasmissione criptata dei dati TLS tra GPA e Gira L1 impedisce la lettura da parte di terzi.La password del dispositivo protegge Gira L1 dall’accesso di terzi.
  • Salvataggio del progetto: salvataggio di una copia del progetto su Gira L1.
  • Messa in servizio:L’indirizzo fisico e l’applicazione vengono parametrizzati con il software ETS di messa in servizio KNX a partire dalla versione 4.1.8.L’ulteriore progettazione avviene tramite il Gira Project Assistant (GPA). Gira Project Assistant è disponibile gratuitamente nell'area download Gira.
  • Espansione funzionale o aggiornamento tramite aggiornamenti firmware e software.
  • Hardware predisposto per KNX Secure. È richiesto il futuro aggiornamento del firmware.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
24 - 30 V DC

Potenza assorbita:
2 W

Comunicazione IP:
Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbit/s)

Protocolli supportati:
DHCP, AutoIP, TCP/IP, UDP/IP

Collegamenti
IP:
2 prese RJ45
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione

Temperatura ambiente:
da 0 °C a +45 °C

Avvisi

  • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 2

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Gira L1
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207000

RFA, 468 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 207000

IFC, 24 Kb

Carica


Gira Project Assistant (GPA)
Software

Software di pianificazione dei progetti V6.0.
Prima di installare GPA, decomprimere l'intero contenuto della cartella ZIP!

Cod. art.

ZIP, 2.690.226 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 280 Kb

Carica


Download (de)


Gira L1
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation

Cod. art. 2070 00

PDF, 1.050 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download