Alimentazione di tensione:
PoE
Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE
Standard POE:
IEEE 802.3af
Installazione di rete:
Specifica Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Collegamento di rete:
RJ45
Ingresso per apparecchi derivati per pulsante di chiamata al piano:
Morsetto ad innesto, set di cavi a 5 conduttori
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Risoluzione:
800 x 1280 px, 216 ppi
Angolazione:
> 85° da qualunque direzione
Temperatura ambiente:
da +5 °C a +40 °C
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 10° verticale
Grado di protezione:
IP3XD
Altezza di montaggio:
L 114 x H 181 x P 15 mm
Profondità di montaggio:
18 mm
Cavo di collegamento:
24 V DC
Alimentazione di tensione:
Morsetto a innesto a 2 poli
Alimentazione di tensione:
DC 16-31 V ± 2 V
Standard WLAN:
IEEE 802.11b/g/n/ac 2,4GHz + 5 GHz