Gira F1

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 2049 00
2049 00
465,30 EUR
EAN 4010337112211
UI 1
SP 25
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità. Al momento non è possibile definire la data di consegna.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

    Funzionalità KNX

    • Come ponte KNX, accoppia due sistemi KNX indipendenti.
    • Comunicazione KNX bidirezionale da KNX IP a KNX TP.
    • 1000 indirizzi di gruppo.
    • Supporta KNX Secure.
    • Può adattare gli indirizzi di gruppo ai sistemi KNX (mapping).
    • Avvio con l'ETS.
    • Due applicazioni separate, come dispositivo TP e apparecchio IP.
    • Applicazioni:
      • Ad esempio, l'inoltro di telegrammi KNX da una stazione meteo condivisa dell'edificio al sistema KNX privato dell'appartamento.
      • I messaggi come ad esempio manutenzione dell'ascensore attiva, visita degli addetti alla pulizia finestre ecc. vengono inoltrati nell'appartamento.
    • Anche per l'impiego in ambito commerciale, ad es. in centri commerciali o quando palazzi aziendali d'epoca devono comunicare tra loro con sistemi KNX indipendenti.
    • L'aggiornamento del firmware viene effettuato tramite il Gira Project Assistant (GPA).

    Funzionalità SIP

    • Separazione sicura di due reti.
    • Accesso protetto alla rete privata.
    • Vengono inoltrati solo i telegrammi SIP parametrizzati.
    • Semplice parametrizzazione sul sito web degli apparecchi.
    • Supporta SIP e SIPS.

    Dati tecnici

    Supporto KNX:
    TP256

    Tensione nominale:
    24 – 30 V DC

    Potenza assorbita:
    2 W

    Comunicazione IP:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Collegamenti
    IP:
    2 prese RJ45 (public/private)
    KNX:
    morsetto di collegamento e di derivazione

    KNX:
    TP1, S-Mode (ETS)

    Temperatura ambiente:
    0 °C – + 45 °C

    Scheda microSD:
    non supportato

    Avvisi

    • Alimentazione con tensione esterna a 24 V DC.

    Dimensioni

    Unità di larghezza (TE): 2

    Altre figure nella banca dati multimedia

    Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

    Alla banca dati multimedia

    Download


    Scheda dati

    PDF

    Carica


    Testo di richiesta preventivo

    TXT

    Carica


    Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download