Rilevatore di movimento (con sensore a infrarossi passivo/PIR) per Gira One.
Per la commutazione automatica degli attuatori Gira One in base al movimento e alla luminosità.
Il tempo di disinserimento ritardato delle utenze Gira One viene configurato tramite il rispettivo canale dell'attuatore nel Gira Project Assistant (GPA).
Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
Pulsante locale integrato per controllare le utenze Gira One: commutazione, tromba delle scale e scena.
Messa in servizio del rilevatore di movimento con il Gira Project Assistant (GPA) versione 5.2.
Trasmissione dei dati crittografata tra i dispositivi Gira One.
Caratteristiche del rilevatore di movimento
Area di rilevamento rettangolare 170°, 14 x 17 m (238 m2)per altezza di montaggio di 1,10 m.
Espansione del campo di rilevamento tramite rilevatori di movimento aggiuntivi.
È possibile limitare l'area di rilevamento.
È possibile configurare la sensibilità del sensore.
Funzione di prova di funzionamento come ausilio durante la progettazione e impostazione del campo di rilevamento PIR.
Misura della luce mista adatta a lampade fluorescenti (FL/PL/ESL), lampade alogene/a incandescenza e a LED.
Temperatura ambiente
Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.
Indicatore a LED
Selezione della funzione del LED di stato: sempre OFF, indicazione di movimento.
Avvisi
Possibilità di aggiornamento con il Gira Project Assistant (GPA).
Il rivelatore di movimento non è adatto per messaggi di allarme in impianti di allarme conformi a VdS.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.