Attuatore dimmer 4 canali Komfort per KNX
4 x 225 W/VA

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2025 00
2025 00
546,07 EUR
EAN 4010337073338
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Accessori opzionali

Amplificatori di potenza

Amplif.pot. LED uni. AMG S3000

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore dimmer con accoppiamento bus integrato.
  • Commutazione e regolazione di lampade a incandescenza, lampade alogene AT, lampade a LED AT regolabili, lampade fluorescenti compatte regolabili, trasformatori induttivi regolabili con lampade alogene BT o a LED BT, trasformatori elettronici regolabili con lampade alogene BT o a LED BT.
  • Selezione automatica o manuale del principio di regolazione adatto al carico.
  • Protezione dal funzionamento a vuoto, dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Azionamento manuale delle uscite indipendentemente dal bus.
  • La visualizzazione temporanea dello stato può essere attivata, è possibile stabilire il collegamento tramite oggetto di comunicazione attraverso più attuatori.
  • Collegamento in parallelo di più uscite per la regolazione della luminosità di carichi lampade più grandi o l'aumento della potenza tramite amplificatori di potenza.
  • Per semplificare la configurazione, tutti i canali di regolazione della luminosità esistenti possono essere assegnati agli stessi parametri nell'ETS e quindi parametrizzati in modo identico.
  • Fino a 6 funzioni centrali per il controllo comune di tutti i canali di regolazione della luminosità con oggetti di commutazione, regolazione della luminosità e dei valori.
  • Fino a 8 funzioni logiche indipendenti per l’implementazione di operazioni logiche semplici o complesse.
  • I messaggi di risposta e di stato trasmessi attivamente possono essere ritardati globalmente dopo il ripristino della tensione o dopo una programmazione dell’ETS.

Uscite per la regolazione della luminosità

  • Commutazione e regolazione indipendente delle uscite di regolazione della luminosità.
  • Possibilità di assegnazione del tipo di carico e definizione del principio di regolazione: universale (con taratura automatica), trasformatore elettronico (capacitivo/anticipo di fase), trasformatore convenzionale (induttivo/ritardo di fase), LED (ritardo di fase) e LED (anticipo di fase).
  • Caratteristica di regolazione della luminosità per canale configurabile nel range di tempo e di valori per l'adattamento al rispettivo carico collegato.
  • Possibilità di impostare il campo di luminosità regolabile (luminosità all'accensione, luminosità di base; in alternativa: limite superiore e inferiore di regolazione della luminosità).
  • Comportamento al ricevimento di un valore di luminosità assoluto regolabile (dimmeraggio attivo, avvio diretto, dissolvenza).
  • Comportamento durante l'aumento relativo della luminosità in stato spento regolabile (inserimento canale, nessuna reazione).
  • Funzione di controllo centrale tramite fino a 6 oggetti di commutazione, 6 oggetti di regolazione della luminosità e 6 oggetti di valore e risposta collettiva.
  • Segnale di risposta commutazione: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
  • Segnale di risposta valore di luminosità: funzione di risposta attiva (in caso di modifica o invio ciclico sul bus) o passiva (oggetto leggibile).
  • Per gli oggetti di risposta attivi è possibile impostare il tipo di aggiornamento (quando si modifica l'oggetto di ingresso o quando si modifica il valore di risposta). Ciò consente un adattamento personalizzabile alle visualizzazioni.
  • Segnali di risposta per corto circuito, sovraccarico / mancanza di tensione di rete e tipo di carico (conforme a KNX ed esteso).
  • La reazione in caso di interruzione o ripristino della tensione del bus e dopo un processo di programmazione dell’ETS può essere impostata per ogni uscita.
  • Singola funzione combinatoria logica per ogni uscita.
  • Funzione di blocco parametrizzabile per ogni canale. In alternativa funzione di posizione forzata separata per ogni uscita.
  • Funzioni temporali (ritardo di accensione, ritardo di spegnimento).
  • Funzione luce scale con funzione di preallarme mediante riduzione temporizzata dell'illuminazione o attivazione di un'illuminazione permanente.
  • Funzione vano scala con prolungamento del tempo o assegnazione variabile del tempo del vano scala tramite oggetto di comunicazione.
  • Funzione Soft ON e funzione Soft OFF regolabili.
  • Spegnimento automatico al valore di luminosità < X % impostabile (con tempo di ritardo personalizzabile).
  • Possibilità di integrazione nelle scene luce: per ogni uscita è possibile parametrizzare fino a 64 scene interne.
  • Tempo di ritardo per il richiamo della scena configurabile.
  • È possibile impostare il comportamento di regolazione della luminosità quando viene richiamata una nuova scena (avvio diretto, dimmeraggio attivo, dissolvenza).
  • Feedback visivo durante il salvataggio di una scena.
  • Richiamo scene esteso.
  • Il contatore delle ore di funzionamento può essere attivato individualmente per ogni uscita.
  • Contatore delle ore di esercizio come contatore progressivo (con valore limite opzionale) o regressivo (con valore di partenza opzionale).

Funzioni logiche

  • Il dispositivo ha 8 funzioni logiche interne.
  • Porta logica (AND, OR, AND esclusivo, OR esclusivo, ciascuno con un massimo di 4 ingressi).
  • Convertitore da 1 bit a 1 byte con filtro di ingresso, oggetto di blocco e specificazione dei valori di uscita.
  • Elemento di blocco con funzioni di filtro e tempo e oggetto di blocco.
  • Comparatore per valori con 9 diversi formati di dati in ingresso e molte operazioni di confronto.
  • Interruttore di valore limite con isteresi con valore di soglia superiore e inferiore per 9 diversi formati di dati di ingresso. Compresa la specificazione dei valori di uscita a 1 bit.
  • Le funzioni logiche presentano propri oggetti di comunicazione KNX e possono elaborare i telegrammi dell’attuatore o di altri dispositivi bus.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
110 - 230 V AC, 50/60 Hz

Potenza allacciata max (230 V AC) per canale
Lampade a incandescenza:
da 20 a 225 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 225 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 210 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 225 W
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 200 W
Lampade AT a LED:
tip. 1 fino a 200 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 20 fino a 150 W

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • La potenza massima allacciata dipende dal modo operativo selezionato (ritardo o anticipo di fase). Per ulteriori dettagli consultare le istruzioni per l'uso.
  • Aumento della potenza mediante amplificatori di potenza Gira.
  • Uscite collegate in parallelo solo fino al 95 % di utilizzo. Non collegare lampade fluorescenti compatte alle uscite di regolazione della luce collegate in parallelo. Non ampliare le uscite di regolazione della luminosità collegate in parallelo con amplificatori di potenza.
  • Montaggio su guida a T DIN.
  • KNX Data Secure compatibile.
  • Download rapido dell’applicazione (Long Frame Support).
  • Gli aggiornamenti del firmware sono possibili con la Gira ETS Service App (software aggiuntivo).

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore dimmer 4 moduli Komfort per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.3

Cod. art. 2025 00

ZIP, 4.749 Kb

Carica


Attuatore dimmer 4 moduli per KNX
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 2015 00
2025 00

PDF, 1.265 Kb

Carica


Download (de)


Dimmaktor 4fach Komfort für KNX
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2025 00

PDF, 3.839 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download