Sensore tattile 3 Basis 2 moduli per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2022 112
2022 112
128,51 EUR
EAN 4010337081685
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
  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
  • Funzione bilanciere: Comando, regolazione luce, veneziana, encoder 1 byte ed apparecchio derivato scene.
  • Due LED di stato blu per superficie di comando.
  • LED di funzionamento bianco.
  • Funzione del LED di funzionamento e dei LED di stato parametrizzabile.

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Classe di protezione:
III

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.marking.gira.com.

Contenuto della fornitura

  • Targhette delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 3 base 1-/2-/3 F100, Sensore a pulsante 3 comfort semplice 1-/2-/3-/4 F100
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 323 Kb

Carica


Sensore a pulsante 3 base doppio F100
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 302 KB.

Cod. art. 2022 ..

VD4, 300 Kb

Carica


Download (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Cod. art. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 889 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download