Anschluss von zwei Tastern, zwei LEDs und der Hintergrundbeleuchtung über Klemmblock auf der Rückseite.
Dati tecnici
Nennspannung je Taster:
AC/DC 24 V SELV
Belastbarkeit je Taster:
max. 20 mA
Nennspannung je LED:
DC 24 V SELV
Belastbarkeit je LED:
1 mA
Anschluss:
2 x Klemmblock 9-polig
Anschlussquerschnitt:
0,4 bis 0,8 mm eindrähtig
Einbautiefe:
25 mm
Umgebungstemperatur:
-5 °C bis +45 °C
Avvisi
Nur für SELV-Stromkreise geeignet.
Auch beleuchtbar anzuschließen.
Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.marking.gira.com.
Contenuto della fornitura
Blanko Beschriftungsschilder liegen bei.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.