Tensione nominale di ogni pulsante:
CA/CC 24 VA SELV
Caricabilità di ogni pulsante:
max 20 mA
Tensione nominale di ogni LED:
24 V DC SELV
Caricabilità di ogni LED:
1 mA
Collegamento:
2 x morsettiera a 9 poli
Sezione dei conduttori:
da 0,4 a 0,8 mm² a filo singolo
Profondità di montaggio:
25 mm
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C