Fernfühler mit 4 m Zuleitung (2 x 0,5 mm²), verlängerbar auf 50 m.
Fühler in Kunststoffkappe mit 7,8 mm Durchmesser und 20 mm Länge.
Avvisi
Fernfühler im Fußboden in ein Leerrohr verlegen.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.