Colonna energetica Gira con elemento luminoso e 3 unità vuotealtezza 769 mm
Senza moduli

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
antracite
Cod. art. 1349 28
1349 28
685,03 EUR
EAN 4010337349280
UI 1
SP 17
color alluminio
Cod. art. 1349 26
1349 26
733,17 EUR
EAN 4010337349266
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Precios válidos para Italia con los precios 11/23.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Ricambio opzionale

Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Colonna energetica Gira liberamente equipaggiabile con 3 unità vuote ed elemento luminoso.
  • L’elemento luminoso è costituito da un riflettore in alluminio e da una lastra di vetro acrilico resistente agli urti.
  • Emissione posteriore della luce per l'illuminazione di orientamento.
  • Le tre unità vuote possono essere dotate singolarmente a cura del cliente di moduli di apparecchio del programma TX_44 o di System 55.

Dati tecnici

Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44

Avvisi

  • Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
  • Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
  • Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
  • Fissaggio a 1 tassello.
  • È possibile utilizzare lampadine con filettatura E27 delle classi di efficienza energetica da A++ fino a E.

Contenuto della fornitura

  • La placca 3 moduli TX_44 è in dotazione.
  • Il materiale di fissaggio è in dotazione.
  • Le lampadinenonsono in dotazione.

Dimensionin mm

Base: B 229 H 10 T 155
Colonna: B 142 H 769 T 75

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 134928

RFA, 520 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 134928

IFC, 16 Kb

Carica


Colonna energetica con unità vuote
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso, colonna energetica con tre unità vuote, altezza 491 mm (1345 ..), colonna energetica con elemento luminoso e tre unità vuote, altezza 769 mm (1349 ..), colonna energetica con sei unità vuote, altezza 769 mm (1351 ..).

Cod. art. 1345 ..
1349 ..
1351 ..

PDF, 165 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download