Colonna energetica Gira e colonne luminose con e senza elementi luminosi per l'esterno. Le colonne sono di alluminio verniciato a polvere. Anche le basi delle colonne fino a 1400 mm sono di alluminio verniciato a polvere. Le basi delle colonne a partire da 1400 mm sono di acciaio verniciato a polvere. Rispettivamente in colore antracite secondo lo standard GSB. La superficie è resistente alle intemperie e alla radiazione UV, è antigraffio e insensibile allo sporco.
Caratteristiche
Caratteristiche
Le due prese superiori sono ruotate di 30°.
Il collegamento avviene mediante un morsetto a vite a 5 poli per conduttori rigidi e flessibili fino a 4 mm².
Dati tecnici
Classe di protezione (coperchio dell'apparecchio chiuso):
IP44
Avvisi
Nelle colonne fino a 1400 mm di altezza fissaggio su base di pietra o di calcestruzzo con manicotto di terra opzionale.
Nelle colonne a partire da 1400 mm di altezza fissaggio solo con 3 tasselli per carichi pesanti su pietra o calcestruzzo.
Suggerimento: montare un salvavita a monte dell'apparecchio.
Fissaggio a 1 tassello.
Contenuto della fornitura
Tre prese SCHUKO sono in dotazione.
Il materiale di fissaggio è in dotazione.
Dimensionin mm
Base:
B 229
H 10
T 155
Colonna:
B 142
H 491
T 75
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.