Attuatore On/Off per commutare la luce, comandare l’apriporta di porte secondarie o altre funzioni mediante il bus di citofonia Gira.
Comando di un contatto di commutazione a potenziale zero 230 V / 10 A mediante il bus bifilare.
L’attuatore On/Off può essere controllato tramite:i pulsanti “Porta” e “Luce” del citofono interno,il tasto di chiamata del citofono esterno,il tasto di chiamata del citofono interno.
L'attuatore On/Off può funzionare in cinque modi operativi diversi: Commutazione, timer/s, timer/min, impulso e apriporta.
Funzione impulso per il comando di sistemi di automazione luce scale.
Ingresso binario per la commutazione di funzioni mediante un pulsante meccanico collegato.
Tempo di intervento impostabile da 1 s a 10 s o da 1 min a 10 min a seconda della funzione impostata.
Dati tecnici
Alimentazione di tensione:
Tramite bus bifilare
Contatto relè a potenziale zero
A scelta:
10 A a 230 V AC
A scelta:
2 A a 30 V DC
Numero di pulsanti di chiamata apprendibili:
max. 16
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Avvisi
L'attuatore On/Off è previsto per il montaggio nella distribuzione secondaria. Se ciò non è possibile, utilizzare un comune distributore sopra intonaco.
Con questo componente è possibile realizzare sistemi di citofonia con più di 30 utenze.
Dimensioni
Unità di larghezza (TE):
2
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.