Türstation AP 6fach

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Reinweiß
Cod. art. 1268 66
1268 66
425,83 EUR
EAN 4010337003892
UI 1
SP 18
Anthrazit
Cod. art. 1268 67
1268 67
439,96 EUR
EAN 4010337003908
UI 1
SP 18
Farbe Alu
Cod. art. 1268 65
1268 65
440,07 EUR
EAN 4010337003885
UI 1
SP 18
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
  • Komplett vormontierte Türstation AP für die senkrechte Aufputz-Montage. Dadurch schnelle und saubere Montage möglich.
  • Im Design des Schalterprogramms Gira TX_44.
  • Verwindungssteifes Aufputz-Gehäuse durch Aluminiumprofil.
  • Abdeckrahmen aus bruchsicherem Thermoplast mit hoher UV-Stabilität sowie einer kratzfesten, pflegeleichten Oberfläche.
  • Diebstahlschutz mittels Schrauben mit Innensechsrund.
  • Signalübertragung und Versorgung der Audio- und Videokomponenten über verpolungssicheren und kurzschlussfesten 2-Draht-Bus.
  • Einmann-Inbetriebnahme durch einfache Inbetriebnahme-Prozedur.
  • Wetterfester Lautsprecher.
  • Hochwertiges Elektretmikrofon.
  • Freisprechfunktion (sprachgesteuertes Gegensprechen mit Echo- und Hintergrund-Geräuschunterdrückung).
  • Quittungston bei Ruftastenbetätigung.
  • Sprechlautstärke einstellbar.
  • Weiße Ruftastenausleuchtung in LED-Technologie. Durch die wartungsfreie und stromsparende LED-Technologie wird eine gleichmäßige, gut sichtbare Ruftastenausleuchtung erreicht.
  • Spritzwasserdichte Ruftastenabdeckung aus schlagfestem Kunststoff.
  • Namensschild des Ruftasters ohne Werkzeug und ohne Rahmendemontage austauschbar.
  • Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de oder die Gira Beschriftungssoftware.
  • Geringe Aufbauhöhe von nur 19 mm.

Dati tecnici

Spannungsversorgung:
DC 26 V ± 2 V (über 2-Draht-Bus)

Anschlüsse
2-Draht-Bus:
2 x Schraubklemme
Zusatzversorgung:
2 x Schraubklemme

Schutzart:
IP44

Umgebungstemperatur:
-25 °C bis +70 °C

Avvisi

  • Nicht benötigte Ruftasten lassen sich mit der Ruftastenabdeckung für Ruftaster 3fach abdecken.

Dimensionin mm

B 110 H 253 T 19
Namensschilder: B 62 H 18 T -

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Beschriften Sie Ihre Gira Produkte online
In nur vier Schritten können Sie hier eine Beschriftung für Ihr Gira Produkt gestalten und Ihren Entwurf zur Bestellung an uns abschicken. Wählen Sie zunächst Ihr Produkt aus. Geben Sie dann den gewünschten Text ein und bestimmen Sie sein Aussehen. In einer Voransicht können Sie Ihren Entwurf überprüfen und als PDF-Dokument ansehen. Bestellen Sie abschließend die von Ihnen entworfene Beschriftung über unseren komfortablen Onlineservice.
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Citofono esterno sopra intonaco 1 modulo / 3 moduli / 6 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 67 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download