Citofono esterno sopra intonaco 3 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro
Cod. art. 1267 66
1267 66
302,97 EUR
EAN 4010337267669
UI 1
SP 18
antracite
Cod. art. 1267 67
1267 67
313,91 EUR
EAN 4010337267676
UI 1
SP 18
color alluminio
Cod. art. 1267 65
1267 65
313,91 EUR
EAN 4010337267652
UI 1
SP 18
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
  • Citofono esterno sopra intonaco completamente premontato per il montaggio verticale sopra intonaco. Per un'installazione facile e veloce.
  • Nel design del programma di interruttori Gira TX_44.
  • Scatola sopra intonaco rigida antitorsione grazie al profilo in alluminio.
  • Placca di termoplasto infrangibile con alta stabilità UV e superficie antigraffio facile da pulire.
  • Protezione antifurto mediante viti con impronta esalobata.
  • Trasmissione del segnale e alimentazione dei componenti audio e video mediante bus bifilare a prova di scambio delle polarità e di cortocircuito.
  • La messa in funzione richiede un unico addetto grazie alla facile procedura.
  • Altoparlante resistente alle intemperie.
  • Microfono a elettrete di qualità.
  • Funzione vivavoce (conversazione a controllo vocale con soppressione dell'eco e dei rumori di fondo).
  • Segnale acustico di conferma per azionamento del tasto di chiamata.
  • Volume della conversazione regolabile.
  • Illuminazione di colore bianco dei tasti di chiamata in tecnologia a LED. Grazie alla tecnologia LED, non richiedente manutenzione e a basso consumo energetico, si ottiene una illuminazione uniforme e ben visibile del tasto di chiamata.
  • Copertura dei tasti di chiamata di plastica infrangibile impermeabile agli spruzzi d'acqua.
  • Targhetta del pulsante di chiamata sostituibile senza utensili e senza smontare la mascherina.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.deo il software per la creazione di diciture Gira.
  • Ridotto ingombro verticale di soli 19 mm.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
DC 26 V ± 2 V (tramite bus bifilare)

Collegamenti
bus bifilare:
2 morsetti a vite
alimentazioni ausiliarie:
2 morsetti a vite

Grado di protezione:
IP44

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Avvisi

  • I tasti di chiamata non necessari possono essere coperti con la copertura dei tasti di chiamata per pulsanti di chiamata 3 moduli.

Dimensionin mm

B 110 H 181 T 19
Targhette: B 62 H 18 T -

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Diciture dei vostri prodotti Gira online
In soli quattro passi potete creare diciture per i vostri prodotti Gira ed inviarci le bozze per l'ordine. Selezionate prima di tutto il prodotto. Immettete poi il testo desiderato e definitene lo stile. Potete controllare la vostra bozza in anteprima e visionarla come PDF. Ordinate quindi la dicitura creata attraverso il nostro comodo servizio online.
Più strumenti

Gira Türkommunikationskonfigurator
Das Gira Türkommunikationssystem ermöglicht Anlagen unterschiedlicher Art und Größe: von Ein- und Mehrfamilienhäusern bis hin zu ganzen Wohnanlagen. Von der einfachen Audioanlage über Videoanlagen bis hin zur Einbindung in ein Computernetzwerk. Der Gira Türkommunikations-konfigurator ist ein bedienungsfreundliches Onlinewerkzeug, das die individuelle Konfiguration solcher Anlagen zu einem Vergnügen macht – für Hausherren und Verwalter, aber auch für Handwerker und andere Profis.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Citofono esterno sopra intonaco 1 modulo / 3 moduli / 6 moduli
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso.

Cod. art. 1266 ..
1267 ..
1268 ..

PDF, 67 Kb

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 281 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download